Fisher-P-92C

Válvula de controle autoalimentada Fisher™ Tipo 92C

Product Description

A válvula autoalimentada Tipo 92C é um regulador de redução de pressão econômico usado no serviço de vapor. Essa válvula está disponível com um piloto Tipo 6392 ou sem um piloto para uso como um regulador carregado por pressão. A versão acionada por piloto usa a pressão de entrada como meio de operação; nenhuma alimentação de ar separada é necessária. A versão carregada por pressão é usada onde o ajuste remoto da pressão da válvula é necessário.

ped

Características

  • Classificações de pressão de saída igual a de entrada
  • Manutenção em linha
Registro de pressão
Com piloto: Externo | Sem piloto: Interno
Capacidades de temperatura
Diafragma metálico e corpo de ferro fundido do assento: 208 °C/406 °F | Corpo em aço inoxidável ou aço: 260 °C/500 °F | Corpo em aço inoxidável ou aço em alta temperatura opcional: 343 °C/650 °F
Tamanhos dos corpos
NPS 0,5/0,75/1
Conexões de extremidade
NPT
Pressão máxima de entrada
Ferro fundido: 250 PSIG/17,2 bar | Aço: 300 PSIG/20,7 bar
Pressão máxima de saída
Ferro fundido: 250 PSIG/17,2 bar | Aço: 300 PSIG/20,7 bar
Faixas de molas
5 a 250 PSIG/0,34 a 17,2 bar
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos