O Fisher ARMOR é um dispositivo de monitoramento remoto que pode ser configurado para servir como uma solução de monitoramento do regulador ou uma solução de monitoramento da estação. A unidade Armor oferece opções de medição flexíveis, incluindo 2 ou 3 pontos de pressão, monitoramento de deslocamento remoto e monitoramento discreto. Ela se comunica por vários canais, como conectividade celular com DeltaV™ SaaS, Ethernet e conectividade Bluetooth® com um aplicativo dedicado.