Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-CP200

Reguladores de redução de pressão carregados por pressão Fisher™ série CP200

Product Description

Os reguladores carregados por pressão Fisher da série CP200 foram desenvolvidos para atender a uma infinidade de aplicações de redução de pressão, inclusive instalações comerciais e institucionais. Essa flexibilidade provém dos inúmeros tamanhos de corpo e conexões, de configurações de pressão de saída e tamanhos de orifício. A série CP200 oferece um uso de controle preciso em aplicações de medição do fator de pressão (cobrança de fator fixo).

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Ampla variedades de tamanhos de corpos NPT
  • Fácil instalação e manutenção
  • Somente ferramentas padrão exigidas para ajuste da pressão e remoção do orifício
Configurações disponíveis
Regulador independente, sem alívio, alívio de sinal, registro de pressão interna, sede secundária, sede secundária
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
3/4 NPT, 3/4 x 1 NPT, 3/4 x 1-1/4 NPT, 1 NPT, 1 x 1-1/4 NPT, 1-1/4 NPT
Pressão máxima de entrada
175 psig/12,1 bar
Pressão máxima de saída
Caixa de emergência: 25 psig/1,7 bar
Permitido sem danos a peças: 25 psig/1,7 bar
Operacional: 20 psig/1,4 bar
Intervalo de pressão de saída
1 a 20 psig/0,07 a 1,4 bar
Capacidades de temperatura
-20 a 150 °F / -29 a 66 °C
Peso aproximado
10 libras/5 kg

Documentação e desenhos