Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-CSB400

Reguladores de redução de pressão Fisher™ série CSB400

Product Description

Os reguladores de operação direta e carregados por mola Fisher da série CSB400 oferecem aplicações de redução de pressão para instalações comerciais e industriais leves. Esta flexibilidade é proporcionada pelos seus diversos tamanhos de corpos e conexões de extremidades, configurações de pressão de saída, bem como a opção para registro de pressão, interna, externa e dual. Além da flexibilidade da aplicação, a Série CSB400 oferece diversas opções de proteção contra sobrepressão para atender as demandas das exigências da aplicação.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Monitor True-Monitor integral
  • Válvula de fechamento rápido
  • Ferro dúctil fundido e corpos de aço WCC disponíveis
  • Ampla variedade de diâmetros do corpo e conexões das extremidades
  • Não necessita de ferramentas especiais para o ajuste de pressão e remoção do orifício
Configurações disponíveis
Regulador independente, sem alívio, alívio de sinal, registro de pressão dual, registro de pressão interna ou externa, monitor integral, módulo de válvula de fechamento rápido VSX4
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
DI: 1, 1-1/4, 1-1/2, 2NPT, Rp 1, 1x1-1/4, 1-1/4, 1-1/2, 2, Rp 1x2-1/4 GAZ, NPS 1-1/2/DN40, PN16, NPS2/DN50, CL125 FF, CL150 FF, PN10/16
ST: 1, 1-1/4, 1-1/2 NPT, Rp 1, 1-1/4, 1-1/2
PRESSÃO OPERACIONAL MÁXIMA DE ENTRADA
16 bar/232 psig
Pressão de entrada máxima de emergência
20 bar/290 psig
Faixa de pressão de saída
17 mbar a 3,0 bar/6,8 pol. w.c. a 43,5 psig
Pressão de saída de emergência máxima (invólucro)
4,0 bar / 58 psig
Pressão de saída máxima para evitar danos nas peças internas
0,35 bar/5,0 psig acima da configuração de pressão de saída
Pressão de saída operacional máxima
3,0 bar/43,5 psig
Registro de pressão
Interna ou externa
Capacidades de temperatura
Conforme os padrões PED: -20 a 60 °C / -4 a 140 °F
Não PED: -30 a 66 °C / -20 a 150 °F
Pesos aproximados
Corpo roscado:
tipo CSB400: 4 kg / 9 libras
tipo CSB403: 9 kg/20 libras
tipo CSB404: 5 kg/11 libras
Corpo flangeado: Add 4 kg/9 libras aps pesos listados
Especificações do monitor True-Monitor™ tipo TM600
Pressão de controle: 27-517 mbar/11 pol. wc-7,5 psi
Pressão de saída operacional máxima tipo TM600 no CSB403:517 mbar/7,5 psi
Ventilação:1/4 NPT
Sensoriamento externo:1/4 NPT
Material do invólucro:AL
Regulador de pressão: Ext
Especificações do módulo de válvula de fechamento rápido tipo VSX4
OPSO:43-3400 mbar/0,62-49,3 psi
UPSO:10-1500 mbar/0,15-21,8 psig
Ventilação:1/4 NPT
Sensoriamento externo:1/4 NPT
Material do invólucro: AL
Regulador de pressão:interno ou externo

Documentação e desenhos