Fisher-P-EHU

Válvula de controle EHU da Fisher™

Product Description

As válvulas EHU da Fisher são especialmente desenvolvidas para aplicações de serviços extremos em plantas de ureia. As aplicações de ureia e carbamato de amônio exigem válvulas altamente desenvolvidas em ligas especiais para proporcionar uma longa vida útil. A EHU foi criada com recursos específicos para longa vida útil e manutenção rápida em toda a gama de aplicações encontradas nos processos de síntese de ureia. Combinada com uma versão especial de serviço de ureia de prensa de baixa emissão e com carga ativa enVIRO-SEAL™ avançada da Fisher™, a válvula EHU fornece um projeto com resistência máxima à corrosão, manutenção fácil de realizar e proteção contra vazamentos da vedação.

ped

Características

  • Projeto do corpo da válvula forjado
  • Manutenção simples: a tampa removível opcional e o tampão com carga superior da EHU melhoram bastante a manutenção, permitindo a entrada superior para remoção simples e substituição da prensa da válvula e do tampão/haste.
  • Sem vedação balanceada: elimina as vedações balanceadas internas que possam criar riscos de corrosão na fenda.
  • Vida útil excepcional do serviço de embalagem: os sistemas de prensa ENVIRO-SEAL avançada da Fisher oferecem excelentes recursos de vedação da haste com anéis de prensa robustos. A EHU oferece um conjunto de prensa dupla para reduzir o desgaste de abrasão, e as molas fornecem tensão consistente da prensa por meio de ciclos térmicos e conforme o desgaste da prensa.
  • Obturador e haste de uma peça: o obturador e a haste são fabricados a partir de uma única peça, eliminando juntas roscadas, soldas e pinos.
  • Configuração de ajuste simples: juntas de vedação de metal e nenhuma junta no ajuste eliminam riscos potenciais de corrosão em aplicações da planta de ureia.
  • Orientação de haste resistente: a EHU apresenta uma bucha de guia para serviços pesados, garantindo a estabilidade da haste.
  • Conexões de rolamento de prensa e rastreamento de calor da estrutura disponíveis.
Serviço crítico
Corrosão, desgaseificação
Fluido do processo
Ureia, carbamato, amônia
Material
Aço inoxidável, duplex
Características da vazão
Linear, porcentagem equivalente, abertura rápida
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12
Outras configurações
Entre em contato com o escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações ou opções desse produto.

Documentação e desenhos