Os sistemas de engaxetamento avançado ENVIRO-SEAL da Fisher™ oferecem recursos de vedação da haste e incluem os modelos ENVIRO-SEAL, ENVIRO-SEAL IS (ISO-Seal) e ENVIRO-SEAL HS (HIGH-SEAL). Esses sistemas são facilmente instalados nas válvulas atuais ou podem ser adquiridos com novas válvulas. Os sistemas de engaxetamento ENVIRO-SEAL ajudam a conservar fluidos de processo valiosos e a proteger o meio ambiente, evitando a emissão de substâncias perigosas ou poluentes. Com isso, evita-se multas regulatórias e garante-se a segurança dos funcionários. A longa vida útil e a confiabilidade desses sistemas também reduzem os custos de manutenção e o tempo de inatividade.