Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-H284 H5114

Válvulas grandes de alívio interno Fisher™ Séries H284 e H5114

Product Description

As válvulas de alívio com mola interna das séries H284 e H5114 para tanques de armazenamento a granel podem ser usadas no manifold de válvulas de alívio Combo Joe H500 ou como unidades separadas. As válvulas são idênticas, exceto com relação aos materiais do corpo. Quando usadas em tanques ASME, as válvulas têm somente o cabeçote móvel e parte do corpo fora do tanque. O parafuso de ajuste e todas as outras peças estão dentro do tanque, protegidas contra adulteração.

Características

  • Construção em aço inoxidável
  • Molas em aço inoxidável
  • Vedação plana moldada
  • Configurações padrão da mola
  • Sede de nitrilo (NBR)
  • Número de série para identificação
Tamanho e estilo da conexão
2 pol. MNPT
Conexão do tubo de descarga
3 pol. MNPT
Materiais de construção
Aço inoxidável, latão
Pressão de entrada máxima (Classificação do corpo)
480 psig / 33,0 bar
Intervalo de pressão de início de descarga
100 a 400 psig / 6,9 a 27,5 bar
Capacidades de temperatura
Nitrila (NBR): -40 ° a 82 °C/-40 ° a 180 °F
Pesos aproximados
4 kg/10 lb

Documentação e desenhos