Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-L2t

Controlador de nível de líquido Fisher™ FIELDVUE™ L2t

Product Description

O controlador de nível Fisher FIELDVUE L2t faz parte da robusta série L2 de controladores de nível de líquido. Ele usa um sensor de tipo deslocador que detecta o nível do líquido ou a interface de dois líquidos de gravidades diferentes específicas. Este controlador é ideal para o nivelamento em separadores de gás e aplicações de depuração. O projeto L2t é uma solução ambientalmente consciente com emissão zero.

Características

  • Confiabilidade aprimorada
    • Adotar o controle modulante reduz o desgaste do equipamento e proporciona um controle suave e contínuo ao eliminar o ciclo de curso completo associado ao controle discreto.
    • O uso do L2t reduz os requisitos de inventário de equipamentos, já que é possível adaptar o controlador de nível tanto para aplicações modulantes quanto de ativação/desativação.
  • Calibrado de fábrica
    • O controlador L2t é calibrado de fábrica, simplificando a configuração.
    • As atualizações de campo para o L2t não requerem alterações mecânicas em recipientes equipados com conexões NPT padrão 2.
  • Ecologicamente correto
    • Esta solução de emissão zero supera os requisitos regulatórios e mitiga as preocupações ambientais quando usada com atuação elétrica.
Classificação da área
Classe 1, Divisão 1, Zona 0
Certificações
CSA e cCSAus
Protocolo de comunicação
HART
Interface de dados
4–20 mA com HART
Diagnóstico
Contagem de ciclos, acumulador de deslocamento, tempo para abertura, tempo para fechamento, tempos de espera aberto e fechado
Temperatura de operação
–40°C a 71°C
Controle do processo
Nível do líquido quando combinado com a válvula de captura do separador
Outras configurações
Entre em contato com o escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações ou opções desse produto.

Documentação e desenhos