Fisher-P-P163A-P164

Liberação remota auxiliar Fisher™ séries P163A e P164

Product Description

As unidades de liberação remota auxiliar tipo P163A ou P164A permitem que a válvula interna seja fechada a partir de um local diferente do ponto de controle primário (Tipo P650 ou P651). Puxar a alça de liberação auxiliar aciona o mecanismo de liberação no controle primário para fechar a válvula interna. O tipo P164B é um conjunto de liberação principalmente para uso com ESVs tipo N550 / N551 que usa 50 pés / 15 m de invólucro de cabo. Tipo P164C - uma versão de liberação remota auxiliar sem cabo também está disponível.

ul-listed

Características

  • Pode ser instalada através de suportes de montagem de até 3/8 polegadas (9,5 mm) de espessura
  • O elemento fusível fornece liberação térmica
Configurações disponíveis
Liberação remota auxiliar tipo P163A para o tipo P650 ou P651, (comprimento: 25 pés / 7,6 m)
Liberação remota auxiliar tipo P164A para o tipo P650 ou P651, (comprimento: 50 pés / 15 m)
Liberação remota auxiliar tipo P164B para o tipo N550, (Comprimento: 50 pés / 15 m)
Tipo P164C, (Comprimento: sem cabo)

Documentação e desenhos