Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-P650

Cabos atuadores Fisher™ tipo P650

Product Description

Cabos tipo P650 são o controle primário do cabo para operação remota de todas as válvulas internas Fisher de 1-1/4, 2 e 3 polegadas. O conjunto inclui duas ligações de fusíveis, uma mola de retorno, um cabo de 20 pés/6,1 m, braçadeiras de dois cabos, um conector e um parafuso cilíndrico. Os sistemas de cabos também podem ser usados em tanques de armazenamento estacionários em instalações a granel e em aplicações em linha para aumentar a segurança durante as operações de transferência.

Características

  • Capaz de atuar todas as válvulas internas da Fisher, exceto o modelo de flange único de 4" tipo C404-32
  • Controle primário sem outros acessórios; pedido Tipo P651
  • Opções de curso de 4, 5, 6 polegadas dentro da única unidade P650, dependendo do requisito da alavanca de operação das válvulas internas
  • Incluído no controle primário P650: cabo de 20 pés/6,1 m, ligações de fusíveis P134 de dois tipos, mola de retorno e hardware de montagem
Configurações disponíveis
Tipo P650: Conjunto de controle de cabo primário para válvulas de disco de 2 ou 3 polegadas, cabo de 20 pés/6,1 m, duas ligações de fusíveis e hardware
Tipo P651: somente controle de cabo primário
Peso aproximado
Tipo P650: 5 Libras/2 kg
Tipo P651: 3 Libras/1 kg

Documentação e desenhos