Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R222 Series

Reguladores de segunda etapa Fisher™ tipo R222

Product Description

A série R222 é listada no Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. A unidade é projetada para reduzir a pressão de saída de um regulador de primeira etapa (geralmente 10 psig/0,69 bar) para uma pressão de saída de 11 pol. w.c./27 mbar. O tamanho compacto das unidades é ideal para aplicações em locais apertados. Um respiradouro drip-lip com tela é orientado sobre a entrada na configuração padrão. Os reguladores de segunda etapa Fisher são pintados em verde palmeira para facilitar a identificação.

Características

  • Melhor precisão
  • Desempenho de alívio superior
  • Materiais resistentes à corrosão
  • Tela de entrada
  • Portas teste para fácil verificação do sistema
  • Drenagem positiva
  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Listado no UL
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
NPT de 1/2" x 1/2"
Pressões máximas de entrada
Pressão máxima de entrada: 10 psig/0,69 bar
Pressão de entrada de emergência: 75 psi/5,2 bar quando usada com reguladores de primeira etapa dos tipos R122H, R222H ou R622H; 40 psi/2,8 bar quando usada com qualquer outro regulador de primeira etapa.
Faixas de pressão de saída
9,5 a 13 pol. w.c./faixa de mola de 24 a 32 mbar
Capacidade
650.000 BTU/hr
Tamanho da ventilação
NPT de 3/8" com tela
Registro de pressão
Interno
Capacidades de temperatura
-20 °F a 160 °F / -29 °C to 71 °C
Peso aproximado
1,4 lb/635 g

Documentação e desenhos