Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R232A

Regulador integral de duas etapas Fisher™ tipo R232A

Product Description

O regulador tipo R232A é listado na Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. A unidade é projetada para reduzir a pressão do tanque para uma pressão de saída de 11 pol. de coluna de água por meio de um sistema integral de duas etapas. Projetado para instalações com pequenas cargas domésticas. O tamanho compacto das unidades é ideal para aplicações em locais apertados. Como padrão, o respiradouro drip-lip com tela da primeira etapa está orientado para baixo e o respiradouro da segunda etapa está orientado sobre a saída.

Características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
FNPT de 1/4" x 1/2", FPOL x FNPT de 1/2"
Pressão de entrada máxima permitida
250 psig/17,2 bar
Faixas de pressão de saída
10,2 13" w.c./25,32 mbar
Capacidade
550.000 BTU/hr
Tamanho da ventilação
1ª etapa: Flare invertido de 7/16-24"
2ª etapa: NPT de 3/8" com tela
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Peso aproximado
Com FPOL: 1,9 lb/865 g
Com encaixe de NPT: 1,5 lb/671 g

Documentação e desenhos