Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R232E

Regulador de operação integral de dois psig Fisher™ tipo R232E

Product Description

O regulador tipo R232E é listado na Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP. A unidade é projetada para reduzir a pressão do tanque para uma pressão de saída de 2 psig/0,14 bar por meio de um sistema de operação integral de 2 psig. Projetado para instalações com pequenas cargas domésticas. O tamanho compacto das unidades é ideal para aplicações em locais apertados. Como padrão, o respiradouro drip-lip com tela da primeira etapa está orientado para baixo e o respiradouro da segunda etapa está orientado sobre a saída.

Características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
FNPT de 1/4" x 1/2", FPOL x FNPT de 1/2"
Pressão de entrada máxima permitida
250 psig/17,2 bar
Faixas de pressão de saída
1 a 2,2 psig/0,07 a 0,15 bar
Capacidade
500.000 BTU/hr
Tamanho da ventilação
1ª etapa: flare invertido de 7/16-24"
2ª etapa: NPT com tela de 3/8"
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Peso aproximado
Com FPOL: 1,9 lb/865 g
Com encaixe de NPT: 1,5 lb/671 g

Documentação e desenhos