Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R622

Regulador de redução de pressão tipo R622 da Fisher™

Product Description

Os reguladores tipo R622 de operação direta com mola fornecem controle econômico de redução de pressão em uma variedade de aplicações residenciais, comerciais e industriais. Esses reguladores podem ser usados com gases de petróleo naturais, manufaturados ou liquefeitos e têm as mesmas capacidades de pressão de entrada e saída.

Características

  • Projeto compacto
  • Capacidade alta
  • Tela de entrada protetora
  • Alívio interno
  • Peso leve
  • Tomadas de entrada e saída do manômetro
Tamanhos dos corpos e tipos de conexão das extremidades
1/2 NPT
Pressão máxima de entrada
Operacional: 125 psig / 8,6 bar
Emergência: 125 psig / 8,6 bar
Exceto faixa de mola de 1,8 a 2,2 polegadas w.c. / de 4 a 5 mbar que tem pressões de operação e de emergência de 60 psig / 4,1 bar
Pressão de saída máxima (caixa)
Operando para evitar danos à peça interna: 3 psid / 0,21 bar d acima da configuração de pressão de saída
Emergência: 20 psi / 1,4 bar
Faixas de pressão de saída
1,8 a 2,2wc/4 a 5 mbar
5 a 7wc/12 a 17 mbar
6,5 a 9 wc/16 a 22 mbar
9 a 13 wc/22 a 32 mbar
13 a 20 wc/32 a 48 mbar
16 a 35 wc/40 a 87 mbar
1 a 2,2 psig/0,07 a 0,15 bar
Registro da pressão
Interno
Capacidades de temperaturas
-29° a 71°C / -20° a 160°F
Peso aproximado
2,35 libras/1 kg

Documentação e desenhos