Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R622H

Reguladores de primeira etapa Fisher™ tipo R622H

Product Description

O regulador tipo R622H é listado na Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. Estas unidades são projetadas para reduzir a pressão do tanque para 10 psig/0,69 bar.

Características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
FNPT de 1/2 pol., FPOL x FNPT de 1/2 pol., FPOL x FNPT de 3/4 pol. e FNPT de 3/4 pol.
Pressão de entrada máxima permitida
250 psig/17,2 bar
Faixas de pressão de saída
4 a 12 psig/276 mbar a 0,83 bar
Capacidade
Até 2,4 MBTU/hr
Tamanho da ventilação
NPT de 3/4 com telas
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Peso aproximado
Com FPOL: 2,12 lb/961,8 g
Com encaixe de NPT: 1,73 lb/784,8 g

Documentação e desenhos