Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R632A

Regulador integral de duas etapas Fisher™ tipo R632A

Product Description

O regulador tipo R632A é listado na Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de duas etapas. A unidade é projetada para reduzir a pressão de tanque por meio de um sistema integral de duas etapas para 11 pol. w.c./27,4 mbar. Como padrão, o respiradouro drip-lip com tela da primeira etapa está orientado para baixo e o respiradouro da segunda etapa está orientado sobre a saída.

Características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
FNPT de 1/4" x 1/2", FPOL x FNPT de 1/2", FNPT de 1/4" x 3/4", FPOL x FNPT de 3/4"
Pressão de entrada máxima permitida
250 psig/17,2 bar
Faixas de pressão de saída
Intervalo de mola de 9 a 13 polegadas w.c./22,4 a 32,4 mbar
Capacidade
Até 950.000 BTU/hr
Tamanho da ventilação
1ª etapa: Flare invertido de NPT de 1/4"
2ª etapa: NPT de 3/4" com tela
Capacidades de temperatura
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Peso aproximado
Com FPOL: 2,9 lb/1.310 g
Com encaixe de NPT: 2,5 lb/1.125 g

Documentação e desenhos