Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-R632E

Regulador de operação integral Fisher™ tipo R632E de 2 psig

Product Description

O regulador tipo R632E é listado no Underwriters Laboratories (UL) e projetado para sistemas de GLP de 2 psig. A unidade é projetada para reduzir a pressão do tanque através de um sistema de operação integral de 2 psig para 2 psig/0,14 bar. Como padrão, o respiradouro drip-lip com tela da primeira etapa está orientado para baixo e o respiradouro da segunda etapa está orientado sobre a saída.

Características

  • Vida útil recomendada de 20 anos
  • Torneiras de medição de entrada/saída para verificações fáceis do sistema
  • Maior regulagem
  • Fácil instalação
  • Proteção superior contra sobrepressão
  • Resistente à corrosão
  • Caixa de mola de drenagem positiva
  • Durabilidade
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão de extremidade (entrada x saída)
FNPT de 1/4" x 1/2", FPOL x FNPT de 1/2", FNPT de 1/4" x 3/4", FPOL x FNPT de 3/4"
Pressão de entrada máxima permitida
250 psig/17,2 bar
Faixas de pressão de saída
1 a 2,2 psig/0,07 a 0,15 bar
Capacidade
Até 900.000 BTU/hr
Tamanho da ventilação
1ª etapa: flare invertido de NPT de 1/4"
2ª etapa: NPT de 3/4" com tela
Capacidades de temperatura
-20 °F a 160 °F / -29 °C to 71 °C
Peso aproximado
Com FPOL: 2,9 lbs/1310 g
Com encaixe de NPT: 2,5 lbs/1125 g

Documentação e desenhos