Fisher-P-ss263

Intensificador de volume SS-263 Fisher™

Product Description

O intensificador de volume SS-263 é utilizado exclusivamente nos pacotes de válvulas digitais otimizadas (ODVs) Fisher. Ele amplia o sinal de saída do controlador digital de válvula FIELDVUE™ para aumentar o tempo de ação dos atuadores pneumáticos. Fornece uma saída de volume alto para os tempos de ação rápidos ao responder a grandes mudanças do sinal de entrada ou uma saída de volume baixo, simples e estável ao responder a pequenas mudanças do sinal de entrada. Isso permite o controle estável e preciso do acelerador, que costuma ser necessário durante a partida ou o comissionamento do equipamento de controle do processo.

Diâmetros das conexões:
Conexão de alimentação: 19 mm (0,75 pol.)
Conexão de exaustão: 19 mm (0,75 pol.)
Sinal de entrada
Saída do posicionador
Pressão máxima do sinal de entrada:
10,3 bar (150 psig)
Proporção da pressão da entrada à saída:
Fixada em 1 por 1
Faixas de pressão de entrada:
A pressão máxima não deve ultrapassar 10,3 bar (150 psig)
Temperatura de operação
-40 °C a +71 °C (-40 °F a +160 °F)
Coeficientes máximos de vazão:
Alimentação: 9,5 Cv
Exaustão 9,5 Cv
C1: 35
Xt: 0,77
Conexões
Sinal de entrada: 1/4 NPT
Alimentação: 1 NPT
Saída: 1 ou 1-1/4 NPT
Classificação de áreas perigosas
Em conformidade com os requisitos da ATEX Grupo II Categoria 2 para gás e poeira
Declaração da SEP
A Fisher Controls International LLC declara que o presente produto se encontra em conformidade com o Artigo 3º, § 3º da Diretiva de equipamentos de pressão (PED) 97/23/CE. Foi desenvolvido e fabricado de acordo com a Prática de engenharia de som (SEP) e não pode conter a classificação CE relacionada à conformidade com a PED.
Peso aproximado
Alumínio: 3,6 kg (8 lb)
Aço inoxidável: 10,8 kg (24 lb)
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas da Emerson local para obter informações adicionais sobre as especificações e opções para este produto.

Características

  • Resposta rápida: O SS-263 fornece uma saída de volume alto para os tempos de ação rápidos ao responder a grandes mudanças do sinal de entrada e a uma saída de volume baixo ao responder a pequenas mudanças na entrada.
  • Alta capacidade: Capacidades de vazão quase três vezes maiores do que o resultado do intensificador 2625, quando for necessário usar menos conexões, tubulações e unidades.
  • Atenuação de ruído: A exaustão é transferida por passagens projetadas para reduzir a quantidade de ruído ambiente gerada.
  • Resposta ajustável: A restrição total do bypass permite que o intensificador seja adaptado com facilidade e prontidão para operar em alterações pequenas ou grandes no sinal de entrada.
  • Conexões auxiliares da alimentação: O fornecimento de ar já se encontra disponível por meio de duas conexões 1/4 NPT que são integradas em ambas as extremidades da unidade para utilizá-la com uma válvula de trip 377 Fisher ou outro acessório.
  • Conexão três em um: Esta conexão especial pode fornecer qualquer uma das seguintes conexões, se necessário: conexão de diagnóstico 1/4 NPT para testes simples, conexão do conjunto do bypass de atuador 1/4 NPT para uso em atuadores com um volante e uma conexão 3/4 NPT
  • Construção de encaixe fácil: A exaustão de encaixe fácil e as válvulas de alimentação proporcionam vedação estanque para reduzir o consumo desnecessário de ar e reforçar o modo de falha na perda de ar na planta.
  • Montagem robusta: A montagem do atuador tipo flangeado oferece facilidade na manutenção, simplicidade na tubulação, firmeza e resistência a vibrações intensas.