Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Y692VB

Quebra-Vácuo Fisher™ série Y692VB

Product Description

Os quebra-vácuos da série Y692VB são usados em aplicações em que deve se limitar o aumento de vácuo. Um aumento de vácuo acima do valor registrado no diafragma da série Y692VB abrirá o regulador para permitir a entrada de pressão atmosférica ou positiva no sistema e redefinir o vácuo controlado à configuração de pressão original.

Desenhos CAD e modelos: Clique aqui

Características

  • Controle de precisão de configurações de baixa pressão
  • Resistência à corrosão
  • Ajuste resistente à adulteração
  • Ampla seleção de materiais
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Ferro fundido:
  NPS 1-1/2, NPT
  NPS 2 / DN 50, NPT ou CL125 FF
Aço ou SST:
  NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF ou PN 16/25/40
Hastelloy C:
  NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, CL150 RF
Registro de pressão
Tipo Y692VB: Interno
Tipo Y692VBM: Externo
Pressão de entrada máxima permitida
1-3/16-pol./30 mm Orifício: 13 psig/0,9 bar
3/4-pol./19 mm Orifício: 30 psig/2,1 bar
Pressão máxima de saída (invólucro)
8 psig/0,55 bar de vácuo
Faixas de pressão de controle de vácuo
1-pol. w.c. a 3 /2 a 207 mbar em seis faixas
Capacidades de temperatura
NBR: -40 a 180 °F/-40 a 82 °C
FKM: 40 a 300 °F/4 a 149 °C
FFKM: 0 a 300 °F/-18 a 149 °C
EPDM: -20 a 275 °F/-29 a 135 °C
VMQ: -40 a 400 °F/-40 a 204 °C
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório de vendas local ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos