Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Y693

Regulador de inertização de gás Fisher™ Tipo Y693

Product Description

O tipo Y693 é um regulador operado diretamente usado para controle preciso da pressão em sistemas de inertização de baixa pressão. Esta unidade possui um plugue de válvula balanceado que permite classes de precisão equivalentes a um regulador piloto operado.

Características

  • Inspeção e manutenção em linha
  • Precisão de controle 
  • Insensível às flutuações da pressão de entrada
  • Velocidade de resposta rápida
  • Alta capacidade de vazão
  • Design de interno equilibrado
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Ferro fundido:
  NPS 1-1/2, NPT
  NPS 2 / DN 50 NPT, CL125 FF ou CL250 RF
Aço ou aço inoxidável:
  NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF ou PN 16/25/40
Capacidades de temperatura
NBR: -20 ° a 180 °F / -29 ° a 82 °C
FKM: 40 ° a 300 °F / 4 ° a 149 °C
FFKM: -20 a 300 °F / -29 a 149 °C
Pressão máxima de entrada
150 psig / 10,3 bar
Pressões de saída máximas
Operação: 2 psig / 0,14 bar acima da configuração da pressão de saída
Caixa de emergência: 15 psig / 1,0 bar
Faixas de pressão de saída
-0,5 pol. w.c. a 10 psig / 1 a 0,69 bar em 10 intervalos
Registro de pressão
Externa
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos