Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Fisher-P-Yarway 4300

Dessuperaquecedor de vapor Yarway™ 4300 TempLow™ da Fisher™

Product Description

Para controle preciso e econômico da temperatura do vapor, o dessuperaquecedor tipo sonda Yarway TempLow da Fisher introduz automaticamente água de resfriamento no fluxo de vapor em resposta a um sinal de controle pneumático ou elétrico.

Serviço crítico
Condição do vapor
Características da vazão
Porcentagem igual, linear, porcentagem igual modificada
Temperatura de operação
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Classe de corte
Classe V (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1 / DN 25 x NPS 3 / DN 80
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Válvula angular
Material
Liga
Outras configurações
Entre em contato com seu escritório de vendas local da Emerson para obter informações sobre as especificações e opções deste produto.

Características

  • Instalação em tubulação reta, vertical ou horizontal
  • Altura mínima necessária para montagem
  • Somente conexões padrão estão envolvidas para todos os tamanhos: NPS 1 (DN 25) água, NPS 3 (DN 80) vapor
  • Necessidade de poucos componentes
  • Não é necessário vapor atomizante ou tubulação, os quais complicam a instalação
  • Somente 4 a 5 metros (15 pés) de tubulação de trecho reto a jusante
  • A rápida evaporação da água é assegurada para minimizar o acúmulo de água na linha
  • Possibilidade de controle de saturação dentro de 6°C (10°F)
  • Bocais de aço inoxidável reforçado para minimizar o desgaste
  • O padrão de pulverização otimizado com tecnologia de bico rotacional de capacidade variável permite uma ampla faixa de operação para obter a mistura ideal e vaporização rápida em todas as condições de fluxo.
  • O cilindro de pulverização pode ser removido e substituído facilmente sem ter que substituir a unidade inteira.

Documentação e desenhos