Flexim-FLUXUS F401 Heavy Duty Portable Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de água portátil para serviços pesados FLUXUS F401 da Flexim

Product Description

O FLUXUS F401 da Flexim é o medidor de vazão ideal para campanhas de medição de longo prazo no campo. Esses medidores de vazão para serviços pesados podem ser instalados sem interrupção do processo e a instalação pode ser concluída em alguns minutos. A partir daí, ele fornece medições precisas e altamente repetíveis que não são afetadas por desvios. Devido à sua excelente capacidade em baixa vazão (até 0,03 pés/s), o FLUXUS F401 é ideal como um medidor de vazão de água potável, em que velocidades de baixa vazão são comuns. A forte saída de sinal e a tecnologia de supressão de ruído tornam possível a utilização em tubos muito grandes e materiais desafiadores, como aço velho e enferrujado, GRP mal fabricado ou mesmo tubos de concreto blindados.

Tipo de fluido
Água
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição e do ponto de medição (vazão volumétrica): ±2 da leitura ±0,01 m/s ( ±0,03 pés/s)
Repetibilidade
0,25% de leitura ±0,01 m/s MV (±0,03 pés/s)
Canais de vazão
1
Faixa
Intervalo da velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s)
Certificações/aprovações
-
Fonte de alimentação
100 a 230 VCA/50 a 60 Hz (fonte de alimentação)
10,5 a 15 VCC (soquete no transmissor)
bateria integrada
Tamanho do tubo
40–4.700 mm (1,6–185 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (meio)
–40 a 100 °C (–40 a 212 °F)
Saída
4–20 mA binário
passivo, pulso
Entrada
-
Protocolo de comunicação
RS232
USB (com adaptador)
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Projeto extremamente robusto
  • Ideal para campanhas de campo longas
  • Revestimento de cabo de metal
  • Blocos de acoplamento permanentes
  • Transdutores IP68

Documentação e desenhos