Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F721 WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de água estacionário FLUXUS F721 WD da Flexim

Product Description

O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo FLUXUS F721 WD da Flexim é a solução perfeita de medição da vazão para aplicações de água potável e águas residuais. Ele permite uma instalação muito simples e econômica com a tecnologia clamp-on de pontos de medição da vazão dentro de uma infraestrutura existente de águas residuais e de abastecimento de água. O FLUXUS F721 WD da Flexim pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos. Ele mede até velocidades de vazão baixas até 0,01 m/s (0,03 pé/s), ideal para detecção de vazamentos e medições da vazão noturna. Graças ao acoplamento permanente dos transdutores na tubulação e na proteção IP68, ele é adequado para instalações em câmaras e para instalações enterradas ou inundadas. Em comparação com o F532 WD, o F721 WD serve tubulações com diâmetros de mais de 2.000 mm (79 pol.), oferece medições de canal duplo e combinações abrangentes de comunicação.

Fluido
Misturas de água e água/glicol
Tamanho do tubo
50...6.500 mm (2...255 pol.)
Canais de medição de vazão
1 ou 2
Faixa de temperatura (parede do tubo)
-40...+130 °C (-40...+266 °F)
Quantidades físicas
Vazão volumétrica, taxa de vazão mássica, velocidade de vazão
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s ( ±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1,0% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Faixa de velocidade de vazão
0,01...25 m/s (0,03... 82 pés/s)
Medição de temperatura da água não invasiva
Incluído
Fonte de alimentação
100… 230 V CA
20… 32 V CC
11… 16 V CC
Grau de proteção
IP66 (transmissor)
IP67 ou IP68 (transdutores)
Saída
4… Corrente de 20 mA (ativa/passiva)/pulso/frequência/binária)
Entrada
Nenhuma
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MS/TP
BACnet IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus
USB
LAN
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Precisão extrema para velocidades de vazão inferiores a 0,01 m/s (0,03 pé/s).
  • Não é necessária calibração de zero e permanentemente livre de desvio.
  • Folha de acoplamento permanente.
  • Transdutores IP68.
  • Transdutores podem ser permanentemente enterrados (nenhuma câmara necessária).
  • Medição da vazão precisa e confiável.
  • Baixos custos de instalação.
  • Construído para durar.
  • Trabalha em materiais de tubulação desafiadores, como PCCP e cimento, por exemplo.

Documentação e desenhos