Flexim-FLUXUS F722 SCA Non-Intrusive Flow Meter

FLUXUS F722 da Flexim - Medidor de vazão não intrusivo com média sincronizada de canais (SCA)

Product Description

O medidor de vazão de líquido FLUXUS F722 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O F722 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. Usando o novo Método de média de canal sincronizado (SCA), o medidor de vazão ultrassônico F722 envia sinais tanto na direção da vazão quanto contra a vazão a cada 1 milissegundo.

Tipo de fluido
Todos os líquidos
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fonte de alimentação
100–230VCA
24VCC
12VCC
Tamanho do tubo
6 a 6.500 mm (0,24 a 255,9 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (meio)
–40 a +200 °C (–40 a +392 °F)/WI: –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
4–20 mA HART ativo/passivo
pulso/frequência/binário
tensão
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
binário
tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Precisão e repetibilidade: confiabilidade e precisão excepcionais em vazão alta e baixa devido a transdutores compensados combinados, calibrados e com temperatura, recursos e diagnósticos avançados de processamento de sinal.
  • Fácil instalação sem interrupções de processo: um sistema montado externamente significa que não há necessidade de interrupções de processo ou custos adicionais de engenharia.
  • Sem manutenção: sem contato com fluídos do processo resulta em uma solução de medição completamente livre de manutenção e durável adequada para suportar os ambientes mais adversos.
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem emissões fugitivas
  • Advanced Meter Verification

Documentação e desenhos