Flexim-FLUXUS F736 4-Beam Liquid Flow Meter

Medidor de vazão líquido de 4 feixes FLUXUS F736 da Flexim

Product Description

O medidor de vazão de líquido FLUXUS F736 da Flexim combina o processamento de sinal digital de alta precisão com as conhecidas vantagens da tecnologia ultrassônica não intrusiva: facilidade de instalação, projeto adaptável, alta precisão e desempenho excepcional. Com 4 transdutores ultrassônicos operando no modo reflect, 8 caminhos ultrassônicos independentes percorrem o meio líquido, fornecendo uma média de vazão superior de até 4 planos da seção do tubo. Com essa configuração, o medidor de vazão F736 tem uma média dos efeitos do perfil de vazão cruzada e consegue uma compensação ideal de vazão não intrusiva para locais de instalação indesejáveis onde a proximidade insuficiente do tubo reto a montante com curvas, cotovelos ou outra instrumentação adjacente cria distúrbios de vazão.

Tipo de fluido
Todos os líquidos
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Canais de vazão
até 4
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fonte de alimentação
100–230 VCA
11–32 VCC
Tamanho do tubo
6 a 6.500 mm (0,24 a 255,9 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (meio)
–40 a +200 °C (–40 a +392 °F)/WI: –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Transdutores com compensação de temperatura: nossos transdutores são compensam automaticamente alterações na temperatura ambiente de acordo com a ANSI/ASME MFC-5.1-2011
  • Fácil instalação sem interrupções do processo: projeto compacto e adaptável
  • Livre de manutenção: sem peças móveis, sem desgaste, acoplamento de transdutor permanente sem gel/graxa
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem contato direto com o fluido
  • Média de canal sincronizado integrado para compensação perfeita dos perfis de vazão não homogênea
  • O Advanced Meter Verification da Flexim fornece informações detalhadas sobre o estado da condição do medidor a qualquer momento
  • Correção integrada de distúrbios

Documentação e desenhos