Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G731 ST-HT High-temperature Steam Measurement

FLUXUS G731 ST-HT da Flexim – Medição de vapor de alta temperatura

Product Description

O FLUXUS G731 ST-HT da Flexim mede vapor superaquecido a temperaturas de até 630 °C (1.166 °F) de forma não intrusiva da parte externa do tubo. Esta solução medição da vazão única baseia-se no princípio de medição da vazão de correlação. O método de medição acústica tem dinâmicas de medição excepcionalmente altas e funções independentes da direção de vazão. O FLUXUS G731 ST-HT oferece medição da vazão bidirecional precisa em uma taxa de rangeabilidade de até 10:1. Este medidor de vazão inovador não entra em contato direto com o vapor e não tem peças móveis. Portanto, não está sujeito a desgastes, o que gera economias com custos essenciais de manutenção. Sua instalação pode ser realizada sem interromper o processo, o que o torna uma solução de adaptação altamente econômica.

Tipo de fluido
Vapor saturado e superaquecido
Precisão
Incerteza de medição do ponto de medição (vazão volumétrica): ±3–4% da leitura
Repetibilidade
±1–3% da leitura
Canais de vazão
2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: dependendo da aplicação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fonte de alimentação
90-264VCC
11-32VCA
Tamanho do tubo
10 a 900 mm (0,39 a 35,4 polegadas)
Faixa de pressão
1 a 220 barg (15–3.190 psig)
Faixa de temperatura (fluído)
+100 a +630 °C (+212 a +1.166 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART® 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Sem perda de pressão, sem modificação do tubo, sem interrupção do processo.
  • Faixa da medição de vazão dinâmica alta.
  • Aperfeiçoamento fácil e econômica.

Documentação e desenhos