Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G731 ST-LT Non-intrusive Steam Flow Measurement

FLUXUS G731 ST-LT da Flexim – Medição não intrusiva da vazão de vapor

Product Description

O Flexim FLUXUS G731 ST-LT é um medidor de vazão ultrassônico de alto desempenho não intrusivo e clamp-on capaz de medir vapor a até 180 °C (356 °F). Com até dois canais de medição, o registro ideal é possível mesmo em condições de vazão difíceis. O invólucro de aço inoxidável opcional e a certificação FM Classe I Divisão 2 permitem o uso em condições extremas, e as opções flexíveis de configuração para entradas e saídas de sinal cobrem todos os tipos de aplicações. Para os usuários, isso significa vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,01 m/s (0,03 pé/s) e não precisa de nenhuma redução no diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade de vazão.

Tipo de fluido
Vapor saturado e superaquecido
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: dependente do diâmetro do tubo e do transdutor
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fonte de alimentação
90-264VAC
11-32VDC
Tamanho do tubo
23 a 1.000 mm (0,9 a 39,4 pol.)
Faixa de pressão
3 a 10 barg (44–145 psig)
Faixa de temperatura (meio)
+135 a +180 °C (+275 a +356 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART® 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Função SCA (Média de Canal Sincronizado) para pontos de medição difíceis.
  • Transmissores disponíveis para FM Classe I Divisão 2 e IECEx/ATEX Zona 2.
  • Invólucro em aço inoxidável disponível.
  • Instalação, comissionamento e manutenção sem interrupção do processo.
  • Dinâmicas de medição extremamente altas, não há necessidade de reduzir os diâmetros do tubo.
  • Sem limitações de faixa da medição de vazão – 0,01 a 60 m/s (0,03 a 197 pés/s).
  • Perda zero de pressão – perda zero de energia.
  • Medição bidirecional.
  • Medição integrada da vazão mássica através da curva de vapor saturado e medição on-line da temperatura.
  • Verificação do medidor avançada.
  • Em conformidade com ISO 24062.
  • Correção de distúrbio do caudal para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D.

Documentação e desenhos