Flexim-FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão não intrusivo para hidrocarbonetos FLUXUS H731 da Flexim

Product Description

O Flexim FLUXUS H731 é o sistema de medição de vazão e analítica da Emerson para a indústria de processamento de hidrocarbonetos (HPI). Este medidor de vazão não intrusivo sofisticado e altamente preciso combina medição ultrassônica precisa de vazão e velocidade sonora com recursos e diagnósticos de cálculo avançados. O computador HPI integrado não intrusivo do medidor de vazão não intrusivo H731 calcula a gravidade do API, a densidade operacional, a densidade em condições de base e a viscosidade cinemática. As taxas de vazão volumétrica relatadas pelo medidor são automaticamente compensadas pela temperatura e pressão no medidor de acordo com as normas do setor ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91, permitindo, assim, uma medição precisa e dinâmica da vazão volumétrica padrão de hidrocarbonetos líquidos.

Tipo de fluido
Vários hidrocarbonetos
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fonte de alimentação
90-264VAC
11-32VDC
Tamanho do tubo
6 a 6.500 mm (0,24 a 255,9 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (meio)
–40 a +240 °C ('–40 a +464 °F)/WI: –200 a +630 °C (–328 a +1.166 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART® 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Vazão e análises avançadas: identificação automática de fluidos e detecção de interface.
  • Compensação padrão de vazão volumétrica: entradas de pressão e temperatura.
  • Estabilidade superior de temperatura: desvio zero. Transdutores de temperatura compensada.
  • Robusto: acessórios de montagem duráveis "adequados para a finalidade" e transdutores ATEX/IECEx Zona 2, FM Classe I/Divisão 2.
  • Faixa de rangeabilidade alta: capacidade de medição a taxas de vazão muito baixas.
  • Medição de vazão bidirecional.
  • Verificação do medidor avançada.
  • Em conformidade com ISO 24062.
  • Correção de distúrbio do caudal para reduzir operações diretas necessárias na entrada 2D.

Documentação e desenhos