Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS SIL F F70X Non-Intrusive Ultrasonic Flow Meter

Segurança funcional com o FLUXUS F70X SIL da Flexim

Product Description

O medidor de vazão FLUXUS F70X SIL da Flexim sempre foi a primeira escolha quando se trata de manter medições precisas em condições adversas , por exemplo, durante a medição da vazão de meios líquidos altamente pressurizados, agressivos, tóxicos ou altamente explosivos. A certificação SIL 2 do medidor de vazão não intrusivo F70X SIL inclui todo o sistema de medição: os transmissores de medição e transdutores.

Certificações/aprovações
FLUXUS F70X: Classe FM I, Div. 1, aprovação ATEX, IECEx Zona 1, IP66, variantes do invólucro de alumínio ou aço inoxidável - adequado para uso offshore
Quantidades de medição
vazão volumétrica, vazão mássica, velocidade de vazão
Temperatura de operação
Transmissor: 14 °F–140 °F
Certificações/aprovações
até NEMA4X (IP68), transdutores resistentes a radiação disponíveis
Faixa de temperatura
Parede do tubo: –40 °F–390 °F (–275 °F–1.100 °F com acessório de montagem Waveinjector de alta temperatura)
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,03–80 pés/s
Tamanho do tubo
1/4 pol.–500 polegadas
Incerteza
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): Com calibração padrão: ±1,6% da leitura ±0,01 m/s
Com calibração avançada (opcional): ±1,2% da leitura ±0,01 m/s
Com calibração de campo: ±0,5% da leitura ±0,01 m/s
Precisão
± 0,5% da leitura ± 0,01 m/s
Repetibilidade
±0,15% de leitura, ±0,03 pés/s
Capacidade
Registro de dados: >100.000 valores: todas as quantidades, medições e diagnósticos resumidos
Protocolo de comunicação
Modbus RTU
Fonte de alimentação
100 a 240 VCA/50 a 60 Hz ou 20 a 32 VCC
System configuration and installation
-

Características

  • Adaptação simples durante a operação contínua
    ideal para um aumento subsequente na segurança
    ideal para manter a função de proteção caso uma medição em linha falhe
  • Certificação abrangente
    transdutores, dispositivos de fixação e eletrônicos fazem parte do FMEDA
  • Ampla gama de aplicações
    transdutores e transmissores de medição para a medição da vazão de líquidos e gases
    A certificação SIL também abrange a tecnologia WaveInjector para a medição da vazão de líquidos a temperaturas extremas de –190 °C a +650 °C
  • Repetição simples
    de testes funcionais fáceis e rápidos,
    funções convincentes de autodiagnóstico
  • Avaliações transparentes
    publicação do relatório FMEDA
    informações completas sobre procedimentos de certificação e escopo

Documentação e desenhos