Flexim-PIOX R721 Transmitter Process Refractometers-Hazardous

Transmissor para refratômetros de processo PIOX R721 da Flexim em zonas classificadas

Product Description

O PIOX R721 da Flexim é um transmissor especializado para aplicações exigentes de refratômetro. Com certificação ATEX, IECEx e FM, permite a operação tanto do transmissor quanto do sensor R500 em condições perigosas. Expandindo a funcionalidade do R532, ele oferece múltiplas opções de comunicação e processamento aprimorado, permitindo a combinação de várias entradas e saídas para obter medições de análise adicionais. O processamento integrado de alta potência pode fornecer uma análise detalhada de líquidos multicomponentes com base nesses valores.

Material do invólucro
Aço inoxidável 316L (1.4404)
Proteção contra explosão
NonEx, ATEX/IECEx Zona2, FM Classe I Divisão 2
Saídas
Máx. 4: corrente (4–20 mA ativo/passivo), binário, tensão, frequência
Entradas
corrente (4–20 mA ativo/passivo), binário, tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP, HART®
Dimensões
320 x 255 x 87 mm
Fonte de alimentação
100...230 V/50...60 Hz ou 20...32 V CC

Características

  • Invólucro robusto de aço inoxidável.
  • Classificação para áreas perigosas.
  • Opções de entrada e saída variáveis
  • Computador integrado potente para desafios de análise complexos
  • Ferramentas internas de autodiagnóstico para esforços preditivos e de baixa manutenção

Documentação e desenhos