Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-K-figure 990 920 butterfly valve powered actuator

Keystone Figure 990/920 Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Keystone Figure 990/920 is a split body, thin disc resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula borboleta Figure 990/920 da Keystone
  • A haste do disco de peça única, perfil fino, fornece uma obstrução mínima à vazão, o que resulta em um maior Cv, menores quedas de pressão e melhores características de controle.
  • Os bordos polidos e arredondados do disco proporcionam uma vedação concêntrica total, menores binários, maior tempo de duração da sede e fecho estanque.
  • A sede resiliente de tripla função isola o corpo e a haste do fluido da linha, fornece um fecho estanque a gotas do fluido da linha à pressão nominal máxima e uma vedação eficaz do flange, eliminando a necessidade de juntas do flange.
  • O casquilho superior robusto e resistente à corrosão fornece suporte da haste superior, absorve as cargas laterais do atuador e prolonga o ciclo de vida da válvula.
  • Vedações da haste com copo em V duplos, auto-ajustáveis e bidirecionais evitam a entrada de contaminantes externos na válvula.
  • O projeto do corpo de duas peças permite uma fácil substituição da vedação e da haste do disco localmente e permite a montagem direta de atuadores Keystone sem a utilização de acoplamentos ou suportes.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
  • Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
  • Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
  • O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
  • Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
  • O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
  • Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
  • Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
  • O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.

Especificações

Válvula borboleta Figure 990/920 da Keystone
Material
Aço inoxidável 316, Buna-N, ferro fundido, ferro dúctil, duplex, borracha Epdm, Hastelloy, Monel, Super Duplex, Teflon, titânio
Temperatura de operação
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Tipo de válvula
Borboleta
Tamanho da válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, 5 pol., NPS 4 / DN 100, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Tipo de válvula
Borboleta
Meios
Gases especiais, líquidos, ar, gás inerte, água, ar
Haste
Anel de vedação
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Pressão entrada
Até 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Quatro de volta

Documentação e desenhos

Válvula borboleta Figure 990/920 da Keystone
Emerson Powered Actuator
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89