Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve powered actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvulas borboleta Optiseal da Keystone
  • A bucha superior absorve as cargas axiais laterais do atuador.
  • Flange do atuador de acordo com ISO 5211.
  • Sistema de pintura altamente sólida, brilhante, sem silicone, garantindo excelente resistência à corrosão.
  • O pescoço estendido do corpo permite o isolamento do tubo.
  • Os orifícios de posicionamento do corpo facilitam a instalação e a centralização entre os flanges.
  • A borda arredondada do disco polido oferece vedação totalmente concêntrica, torques mais baixos, vida útil mais longa da sede e vedação hermética.
  • A sede é substituível em campo e isola totalmente o corpo e a haste do fluxo.
  • A vedação primária da haste excede a classificação de pressão da válvula e evita vazamentos através da área do eixo para a atmosfera.
  • Uma vedação secundária do eixo proporciona segurança de backup.
  • Não são necessários flanges.
  • Valor de CV alto
  • Rolamentos de eixo superior e inferior para suporte otimizado e atrito mínimo em todos os materiais do corpo até DN 300, exceto ferro fundido.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
  • Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
  • Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
  • O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
  • Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
  • O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
  • Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
  • Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
  • O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.

Especificações

Válvulas borboleta Optiseal da Keystone
Certificações
CUTR, habilitada para SIL, PED
Conexão final
Wafer, engaxetado
Aplicação
Vinificação, bebidas, automotiva, circulação de ar
Material
Super duplex, Hastelloy, borracha Epdm, duplex, ferro fundido, aço carbono, buna-N, aço inoxidável 316L, aço inoxidável 316
Temperatura de operação
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
PN
Tipo de conexão de processo
PN16
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Tamanho da válvula
NPS 20 / DN 500, NPS 10 / DN 250, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 18 / DN 450, NPS 16 / DN 400, NPS 14 / DN 350, NPS 1-1/2 / DN 40
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Fluido
Líquidos, água, água quente, líquido, ar
Haste
O-ring
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Pressão entrada
Até 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Quatro de volta

Documentação e desenhos

Válvulas borboleta Optiseal da Keystone
Emerson Powered Actuator
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89