Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator
Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Powered Actuator
Product Description
The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Aviso
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Realizar esta ação pode invalidar sua cotação. Deseja continuar? Continuar converterá seu carrinho de compras em um pedido padrão para que você possa fazer alterações.
Válvula borboleta de alto desempenho HiLok da Keystone
Cast on ISO top plate (Cast on ISO placa superior).
Pescoço longo para serviço de isolamento.
Ponto de parada de deslocamento externo, fora da área média.
Ajuste acessível da embalagem sem remoção do operador.
Vedação positiva que é alcançada mecanicamente e não depende de assistência de pressão de linha.
Desempenho de desligamento bidirecional.
Disponível em sedes macias, à prova de fogo e de metal.
Durabilidade de longa vida útil devido ao princípio de funcionamento de desvio duplo, minimizando o desgaste da sede.
Eixo de duas peças para vazão máxima e perda na cabeça mínima.
Rolamentos de eixo quádruplo para garantir estabilidade durante aplicações de alta pressão e de ciclo alto.
Substituição rápida e simples da sede.
Superfície da selagem ininterrupta.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Atuador de quarto de volta pneumático Keystone F89
Montagem direta para todas as válvulas borboleta e válvulas esféricas Keystone.
Conexão de válvula compatível com Keystone (imperial e métrico) e ISO 5211
O design de pino e cremalheira duplo anula os carregamentos laterais no eixo do pino, minimizando o desgaste do rolamento e aumentando a vida útil.
Caudal de produto otimizado com fins de curso padrão montados para ajuste da posição da válvula nas posições aberta e fechada (+/- 5� em cada extremidade).
O corpo em alumínio anodizado com revestimento eletrostático em pó (ESPC) fornece proteção durável contra ambientes corrosivos.
Versões de dupla ação e de retorno por mola disponíveis para operação segura e económica.
Até 12 molas individuais oferecem flexibilidade no alcance do torque tanto para válvulas esféricas quanto para borboleta.
O design de mola pré-comprimida e pino de acionamento à prova de rompimento significam manutenção e operação seguras.
Especificações
Válvula borboleta de alto desempenho HiLok da Keystone
Certificações
Habilitada para SIL, PED, CUTR
Ligação de extremidade
Com olhais, wafer
Aplicação
Processamento de metais, gás combustível, instalações e utilitários de processos, sopradores, biocombustíveis, circulação de ar