Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P000454

Válvulas borboleta Keystone Série GRF

Product Description

Uma válvula borboleta de sede resiliente com flange duplo e design concêntrico de serviço pesado

Características

  • Design de corpo flangeado duplo com dimensões face a face, de acordo com a série 20 EN 558, API 609 e AWWA C504 curto.
  • Projetado conforme EN 593 e API 609.
  • A sede é substituível em campo e isola totalmente o corpo e o eixo de vazão.
  • A vedação primária do eixo excede a classificação de pressão da válvula e evita vazamentos pela área do eixo para a atmosfera.
  • Uma vedação secundária do eixo proporciona segurança de reserva.
  • Um O-ring moldado na sede para vedação do flange elimina a necessidade de vedações.
  • As vedações do eixo evitam a penetração de umidade na área do eixo.
  • Os bordos polidos e arredondados do disco proporcionam uma vedação concêntrica total, menores binários, maior tempo de duração da sede e fecho estanque a gotas.
  • O pescoço do corpo estendido permite o isolamento do tubo.
  • Rolamentos de eixos superior e inferior para suporte otimizado e mínimo atrito e menor torque.
  • A bucha superior absorve as cargas empuxo laterais do atuador.
  • Todas as válvulas cumprem a Diretiva de equipamentos de pressão (97/23/EU) Módulo B1 + D, marca CE.
Design do corpo
Padrão curto
Material
Aço inoxidável 316, Buna-N, aço carbono, ferro dúctil, borracha Epdm
Temperatura de operação
Até 120 °C (250 °F)
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
125FF, 150FF, CL150RF
Tipo de sede/selo
Resiliente
Classe de corte
Vazamento zero
Padrões
API 609, ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 24 / DN 600, NPS 30, NPS 36, NPS 40, NPS 42, NPS 44, NPS 48, NPS 56, NPS 60
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Borboleta

Documentação e desenhos