Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Keystone-P-P001034

Válvulas de controle de lama Keystone Figura 635

Product Description

A F635 é uma válvula de controle de lama de serviço leve/médio com um estilo de corpo de wafer

Características

  • Fully cast wafer style body for less weight.
  • Bi-directional control valve rated up to 1400 kPa.
  • Swing through disc for minimum clearance.
  • Adjustable high temperature graphite packing.
  • Hard wearing materials of construction offering up to 420 Brinell hardness.
  • Standardized mounting and drive adaptor connection allowing direct mounting of Keystone actuators and allowing for in-line actuator removal.
  • Direct mounting for actuation eliminates the need for mounting brackets.
  • Extensive size range available.
  • Optional 5 degree angle seat for minimum leakage.
Ligação de extremidade
Wafer
Aplicação
Processamento de metais, erosiva
Design do corpo
Padrão curto
Material
Ferro fundido
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
150RF
Tipo de sede/selo
Portinhola, metal
Padrões
ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 18 / DN 450, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 20 / DN 500, NPS 8 / DN 200, NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80
Padrão do tamanho da válvula
DN
Tipo de válvula
Borboleta
Meio
Outro
Haste
Gaxeta ajustável

Documentação e desenhos