Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-P-P000447

Válvulas esféricas de diâmetro pleno de duas peças série KTM EF1

Product Description

Válvula esférica de duas peças de alto desempenho para aplicações de processo mais exigentes, onde proteção contra incêndio e a conformidade de emissões evasivas são obrigatórias

Características

  • The design includes two piece split body valve design with flanged connections
  • Full compliance to ASME B16.35 and EN 12616-1
  • Valve pressure rating: ASME Class 150/300, DIN PN 10/16/25/40
  • Size range DN 15 to DN 300 (NPS ½ to NPS 12)
  • Fire Tested and Certified to API 607 and ISO 10497
  • Double stem seal design complies with ISO 15848-1 Class BH C03 requirements (2500 cycles including thermal cycles)
  • Double Body Seal including PTFE primary seal and secondary graphite fire safe seal
  • Carbon steel or stainless steel body materials
  • Standard ball valve with respect to the PAS1085 specification Class D
  • ISO 5211 / EN 15081 top mounting plate available with male centering for easy actuation
Certificações
Habilitadas para SIL, NACE, PED, CE, protegidas contra incêndio, emissões evasivas
Ligação de extremidade
Flangeada
Aplicação
Queimador, sistemas de gerenciamento do queimador, armazenamento a granel, fabricação de cerveja, caldeiras, caldeira, sopradores, biocombustíveis, bebidas, batelada, balanço da planta, mistura de asfaltos
Design do corpo
Padrão longo, padrão curto, entrada lateral
Material
Aço carbono, aço inoxidável 316
Classe de pressão
PN, ASME
Tipo de conexão de processo
300RF, CL150RF, CL300RF, flangeada, PN16, PN25, 150RF, PN40
Tipo de sede/selo
Selo macio, esfera
Classe de corte
API 598, vazamento zero
Padrões
API 608, ASME B16.34
Tamanho da válvula
NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 10 / DN 250, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25, NPS 3/4 / DN 20
Padrão do tamanho da válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Válvula esférica flutuante, válvula esférica
Meio
Líquidos de gás propano, líquidos, GPL, óleo mineral, gás natural

Documentação e desenhos