Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-P-P000460

Sedes de metal modelo KTM Metaltite

Product Description

As válvulas esféricas com sede de metal Metaltite® possuem excelentes características de vedação adequadas para várias manutenções de fluido com uma ampla variedade de temperaturas operacionais

Características

  • High precision machining results in superior ball and seat interfacing for tight shutoff conforming to ANSI / FCI 70-2 Class V (Class VI as option)
  • Spring loaded seat maintains close contact with the ball assuring tight sealing even at low pressures. This results in stable opening and closing torques at high differential pressures over a wide range of temperatures
  • The combination of metal seats and graphite seals ensure fire-safe capabilities
  • Various material components are available for a variety of service application up to 500ºC
  • Uniquely designed trunnion mounted valves are also available for powder service
  • KTM can provide a complete valve and actuator as ‘package’ for special applications including powder and super speed applications
  • Surface-hardened ball and seats allow use in more severe applications such as slurries, pulp stock and other abrasive media in long life
  • Ball surface hardening process can be chosen. (For details, please refer to page 2) Hard chrome plating Nickel alloy overlay Tungsten carbide Chrome carbide
Certificações
CE, CRN, protegidas contra incêndio, emissões evasivas, NACE, PED, habilitadas para SIL
Ligação de extremidade
Flangeada
Aplicação
Caldeira de biomassa e caldeira elétrica, biorreator, sopradores, caldeira, cogeração, combustão, coqueamento retardado, serviço sujo, destilação e fracionamento, secadores e evaporadores, instalações complementares da planta, evaporadores e caldeira de recuperação, evaporadores e secadores, alquilação e isomerização de butano, transformação de resíduo em energia, distribuidores de vapor, refinarias, reatores, alta temperatura, equipamento de aquecimento, geotermal, gás combustível, trocadores de calor resfriados por ar, craqueamento catalítico fluidizado (FCC), mistura de asfaltos
Design do corpo
Entrada lateral, padrão longo
Material
Aço inoxidável 304, aço inoxidável 316, aço carbono, Hastelloy, Inconel, aço inoxidável
Temperatura operacional
Temperatura alta
Classe de pressão
ASME
Tipo de conexão de processo
CL300RF, CL600RF, flangeada, CL150RF, 300RF, 150RF
Tipo de sede/selo
Esférica, metal com metal
Classe de corte
Classe VI (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Padrões
ASME B16.34, API 608
Tamanho da válvula
NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 3/4 / DN 20, NPS 1 / DN 25, NPS 8 / DN 200
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Esférica, válvula esférica flutuante
Meio
Líquidos/gases agressivos, ar, gás inerte, óleo combustível, líquidos, vapor

Documentação e desenhos