Válvulas esfera flutuantes com sede de metal KTM Novatite Extreme™

Product Description

As válvulas esfera com sede de metal KTM Novatite Extreme™ fornecem características de vedação bidirecional API 598 e são as primeiras válvulas esféricas com sede de metal a passar por Testes de validação de projeto para toda a faixa de temperatura de -50°C a 500°C.

ped

Características

  • Válvula compatível com API 608 com desempenho seguro em uma ampla gama de meios de vazão e condições operacionais.
  • Válvula bidirecional API 598 com vedação estanque confiável e segura.
  • Tampa estendida projetada para conformidade com a segurança contra incêndios da API 607 (8ª edição)/ISO 10497-2022.
  • Vedações de haste de carregamento ativo e juntas de alta integridade para fornecer desempenho de emissões fugitivas em conformidade com as normas API 641/ISO 15858-1.
  • Teste de validação de design, que envolve ciclos mecânicos e térmicos em toda a faixa de temperatura, realizado de -50°C a 500°C usando uma única configuração.
  • Fundição de envolvimento para acabamento aprimorado.
  • Vedação superior para aplicações com gás acionada por um processo exclusivo de fabricação e acabamento de sede e esfera.
  • Endurecimento da superfície da esfera e da sede com Carboneto de cromo via HVOF para desempenho confiável em condições operacionais severas.
Tamanho
DN 15 – DN 200 (passagem total) e até DN 250 (passagem reduzida)
Classe de pressão
ASME Classe 150 e Classe 300
Padrões do projeto
API 608, ASME B16.34
Frente a frente
ASME B16.10
Conexões finais
ASME B16.5 flange RF, FF
Temperatura de operação
-50°C a 500°C/-58°F a 932°F (até 450°C/842°F para condições oxidantes)
Certificações​
API 607, ISO 10497,   API 641, ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, CRN
Aplicações​
Sequenciamento; alta temperatura, alta frequência, alta velocidade operacional, ciclos térmicos; ciclos mecânicos; fluidos limpos, fluidos sujos, alta viscosidade, fluidos de escalonamento, corrosivo, tratamento de resíduos erosivos, lama, vapor saturado, vapor superaquecido​