Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Kunkle Valve-P-P000955

Válvula Kunkle modelo 299 - Cotovelo com bandeja de gotejamento

Product Description

Fornece meios de lidar com condensados das válvulas de segurança utilizadas em aplicações com vapor

Características

  • Model 0299-H: used for safety valve outlet size of 2” (DN 50).
  • Model 0299-J: used for safety valve outlet size of 2½” (DN 65).
  • Model 0299-K: used for safety valve outlet size of 3” (DN 80).
  • Model 0299-M: used for safety valve outlet size of 4” (DN 100).
  • Model 0299-P: used for safety valve outlet size of 6” (DN 150).
  • Model 0299-Q: used for safety valve outlet size of 8” (DN 200).

Documentação e desenhos