Lunkenheimer-P-P000544

Válvula angular Lunkenheimer Figura K4050

Product Description

A K4050 é uma válvula de isolamento em Y especialmente criada para serviço pesado em aplicações de alumina e mineração com presença de incrustação e erosão.

ped

Características

  • O desenho em Y permite menor restrição de vazão, queda de pressão reduzida e instalação mais fácil.
  • Todas as válvulas apresentam desenho de entrada de garganta em estilo venturi, que aumenta a velocidade do fluido pela área da sede para reduzir a formação de incrustração.
  • Resultados de usinagem de alta precisão no disco superior para interface de sede para vedação estanque.
  • Desenho de corpo dividido permite manutenção fácil.
  • Tampa com parafusos de fixação.
  • Corpo em aço carbono, conector e suporte.
  • O desenho oferece baixo torque e operação manual fácil.
  • Face do disco e sedes substituíveis, revestidas em estelite permitem o uso em aplicações severas, como em lamas e outros meios abrasivos.
  • Maior diâmetro externo de haste de aço inoxidável para resistência e rigidez.
  • Gaxeta da caixa resistente especialmente selecionada, considerando serviços pesados em alumina.
  • Design para ASME B16.34
  • Testado de acordo com API 598
Certificações
PED
Conexão final
Flangeada
Material
Aço carbono
Temperatura de operação
Acima de 204 °C (400 °F)
Classe de pressão
ASME, PN
Tipo de conexão de processo
CL150RF
Tipo de sede/selo
Metal a metal
Classe de fechamento
API 598
Padrões
ASME B16.34
Estilo
Válvulas angulares
Padrão do tamanho da válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula angular
Meio
Gases e líquidos agressivos
Haste
Gaxeta ajustável

Documentação e desenhos