Micro Motion-P-F-Coriolis

Medidores de vazão e densidade Coriolis série F compactos e drenáveis da Micro Motion

Product Description

Fornecendo medição altamente confiável e robusta, os medidores de vazão da série F são a escolha preferida para aplicações de controle do processo. Escolha esses medidores inteligentes para executar o seu processo com mais eficiência e resolver os desafios mais difíceis de produtividade

Produtos

Search
1-10 de 21 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Repetibilidade/Precisão do líquido
Até ±0,1% da taxa (±0,05% da taxa)
Repetibilidade/Precisão do gás
Até ±0,5% da taxa (±0,25% da taxa)
Repetibilidade/Precisão da densidade
Até ±0,0005 g/cm3 (±0,0002 g/cm3)
Diâmetro da linha
1/4" (DN6) – 4" (DN100)
Faixa de pressão
Até 6.250 psig (430 barg)
Faixa de temperatura
-100 °C a 350 °C (-148 °F a 662 °F)
Software do transmissor
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, Foundation Fieldbus
Rangeabilidade
20:1

Características

  • Obtenha medições de densidade e vazão volumétrica de massa altamente precisas em aplicações que exigem um design compacto e drenável
  • Escolha entre aço inoxidável de 316 L e liga de níquel C-22 em todos os tamanhos
  • Melhore a medição e o rastreamento com diagnósticos extensivos do processo e medidores com historiador e registro de dados incorporados
  • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo, entre outros, CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Aprovações de transferência de custódia da MID OIML R 117, do programa Nacional de Avaliação de Tipos (NTEP), da Measurement Canada e do INMETRO Brasil
  • Obtenha as taxas de resposta mais rápidas e a medição precisa de batelada e processos com a inigualável tecnologia de transmissão MVD
  • Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Interaja com nosso modelo 3D para saber mais sobre os medidores de vazão e densidade Coriolis

Documentação e desenhos