Micro Motion-P-H-Coriolis

Medidores de vazão e densidade para aplicações higiênicas Coriolis série H da Micro Motion

Product Description

Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um design compacto, drenável e lavável. Obtenha um desempenho confiável sob condições extremas de processo, incluindo gás incorporado.

Produtos

Search
1-10 de 32 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Repetibilidade/Precisão com líquido
Até ±0,05% da taxa (±0,025% de repetibilidade)
Repetibilidade/Precisão com gás
Até ±0,35 % da taxa (±0,25 % de repetibilidade)
Repetibilidade/Precisão da densidade
Até ±0,0005 g/cm3 (±0,0002 g/cm3 de repetibilidade)
Tamanho da linha
1/4" (DN6) – 4" (DN100)
Faixa de pressão
Até 1450 psig (100 barg)
Faixa de temperatura
-148 °F a 400 °F (-100 °C a 204 °C)
Componentes eletrônicos
Opções de E/S expansivas incluindo mA, frequência, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidade
20:1

Características

  • Minimize a variabilidade no controle do processo com sensibilidade superior em um design compacto
  • Garanta a consistência e a qualidade do produto com medição de densidade superior
  • Permita a troca rápida do produto com projeto de autodrenagem e estabilidade de temperatura superior
  • Escolha entre as opções, incluindo aço inoxidável de 316L altamente polido com acabamento de superfície de até 15 Ra
  • Obtenha a garantia de integridade da medição no processo em tempo real com Smart Meter Verification
  • Obtenha capacidades superiores de vazão de duas fases para aplicações de ar incorporado, carregamento e batelada a partir de caixas de transmissores de aço inoxidável higiênicos e compactos
  • Ampla gama de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Use em ambientes SIP, CIP e sanitários onde a conformidade com 3-A e EHEDG é obrigatória

Documentação e desenhos