Micro Motion-K-FT_HPC015M-1500

Micro Motion High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 1500 Transmitter

Especificações

Medidor Coriolis HPC015M Micro Motion, 1/8 POLEGADAS (DN3), aço inoxidável, 6.991 psi (482 bar) de pressão de operação máxima
Vazão
Até 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisão da vazão mássica líquida
Até ±0,1% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica líquida:
Até ±0,05% da taxa
Precisão do fluxo de massa de gás
±0,5% da taxa
Repetibilidade da vazão mássica de gás
±0,25% da taxa
Precisão da densidade líquida
até ±0,001 g/cc em condições-padrão
Faixa de temperatura do fluído
-46 °C a 200 °C (-50 - 392 °F)
Faixa de pressão
0-6991 psi (0 a 482 bar)
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Energia

•VDC mínimo de 19,2 a 28,8
•6,3 watts
•Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

•Uma saída ativa de 4–20 mA
•Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 fica sobreposto na saída primária de miliampères
Opções de montagem
Apenas sala de controle de montagem remota
•Montado em um trilho de 35 mm
•O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

•Controle de processo contínuo
•Fluxo de duas fases/gás suspenso
•Preenchimento e dosagem
•Verificação do medidor
Aprovações classificadas
Adequado apenas para ambientes que não apresentam riscos

Características

Medidor Coriolis HPC015M Micro Motion, 1/8 POLEGADAS (DN3), aço inoxidável, 6.991 psi (482 bar) de pressão de operação máxima
  • Obtenha um desempenho superior em aplicações de alta pressão
  • Use um dispositivo para medição confiável de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, concentração e temperatura
  • Obtenha o melhor e mais realista desempenho Coriolis com pressões de operação de até 6991 psi (0 a 482 bar)
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem peças móveis que usar ou substituir
  • Maximize o tempo de atividade usando o Smart Meter Verification para verificar a integridade do sistema sem a necessidade de desativar o medidor
  • Atenda a qualquer requisito de instalação com transmissores 5700 disponíveis em dois fios, com conexão direta (sem precisar de transmissor) e em aço inoxidável
  • Reduza drasticamente as despesas operacionais para injeção química e distribuidores de hidrogênio.
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis HPC015M Micro Motion, 1/8 POLEGADAS (DN3), aço inoxidável, 6.991 psi (482 bar) de pressão de operação máxima
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500