Micro Motion-K-HPC020M Coriolis Meter and 1700 Transmitter

Medidor série Coriolis de alta pressão (HPC) Micro Motion™ composto por sensor HPC020M e transmissor 1700

Especificações

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
Vazão
Vazão nominal de 9,0 kg/min
Vazão mássica de gás e precisão do fluxo de volume
±0,5% do lote em condições padrão
Vazão mássica de gás e repetibilidade do fluxo de volume
±0,25% do lote em condições padrão
Faixa de temperatura
±1 °C ±0,5% de leitura em condições padrão
Faixa de pressão
Classificado até 12.168 psi (838 bar) de pressão de operação máxima
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
Variáveis de saída

 •Vazão mássica
 •Vazão volumétrica
Display local
Interface do usuário padrão com painel LCD com 2 linhas
 •Dois switches ópticos para operação local
 •Opções de lentes em vidro ou plástico
Alimentação
A entrada de CA/CC de comutação automática reconhece automaticamente a tensão da fonte de alimentação
 •85 a 265 Vca, 50/60 Hz, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •18 a 100 Vcc, 6 watts típico, 11 watts máximo
 •Cumpre as diretrizes de baixa voltagem 2006/95/EC do padrão EN 61010-1 (IEC 61010-1) com emenda 2 e instalação (sobretensão) Categoria II, Grau de Poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída 4–20 mA ativa
 •Uma saída de frequência ativa
 •A saída de frequência pode ser configurada como uma saída discreta
HART

 •O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem
Montagem em campo
 •Montagem integral a um sensor Micro Motion da série F, R ou H
 •Montagem remota a qualquer sensor Micro Motion Coriolis de 4 ou 9 fios
Tipos de aplicação

 •Controle contínuo do processo
 •Vazão bifásica/gás incorporado
 •Verificação do medidor
 •Certificação SIS
Aprovação para áreas classificadas

 •Classe I, Div. 1
 •Classe I, Div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
  • Use um dispositivo para medição confiável e repetível de vazão mássica, vazão volumétrica, densidade, temperatura
  • Obtenha o melhor e mais realista desempenho Coriolis com pressão de operação máxima de 12.168 psi (838 bar)
  • Minimize a manutenção e aumente a confiabilidade em longo prazo sem o desgaste ou a substituição de peças móveis
  • Maximize o tempo de atividade usando o Smart Meter Verification para verificar a integridade do sistema sem a necessidade de desativar o medidor
  • Atenda a qualquer requisito de instalação com transmissores 5700 disponíveis em dois fios, com conexão direta (sem precisar de transmissor) e em aço inoxidável
  • Caminho úmido de aço inoxidável XM-19 resistente à fragilização por hidrogênio
  • Adequado para uso em aplicações com gás hidrogênio LDV/MDV/HDV de 350 bar e 700 bar
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700
  • Maximize a flexibilidade com montagem integral ou remota
  • Faça o diagnóstico de desempenho em gás incorporado e processos em batelada a partir de aplicações vazias com processamento digital MVD
  • Reduza os custos de cabeamento e instale com facilidade e rapidez
  • Elimine a necessidade de instrumentos adicionais com medição de vazão líquida e concentração
  • Confie na aprovação de transferência de custódia e certificação para SIL2 e SIL3
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ
  • Obtenha acesso a diagnósticos adicionais e informações de processo sem custos de cabeamento adicionais com o WirelessHART™
  • Simplifique o acesso ao medidor de vazão com um invólucro robusto de Classe I, Divisão 1/Zona 1 com uma interface do operador local opcional

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis de alta pressão HPC020M Micro Motion™ de 1/6" (DN3), pressão de operação máxima de 12.168 psi (839 bar)
Transmissor De Variável Única E Montagem Em Campo Micro Motion 1700