Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Mimic-P-Test Bench

DeltaV™ Mimic Test Bench

Product Description

O Mimic Test Bench possibilita automatizar os processos de teste e muitas outras tarefas realizadas com frequência. Os usuários podem criar um script para definir, examinar e verificar valores na simulação Mimic e em qualquer serviço OPC. Esses scripts podem ser executados várias vezes automaticamente e podem até ser iniciados por meio da linha de comando ou pelo Windows como uma tarefa agendada.

Características

  • Abordagem automatizada para testar o sistema de controle e o desenvolvimento da documentação
  • Aplica testes completos e consistentes do sistema de controle executando em todos os módulos de controle
  • Mantém o registro permanente do teste com registros de teste salvos automaticamente
  • Reduz o tempo e o custo de teste com pouca intervenção do usuário
  • Identifica e elimina erros de regressão introduzidos em qualquer alteração de configuração

Documentação e desenhos