O-Zgedney-P-cga-s-sr-cgc-ozg

Conectores com apoio de cabo com alívio de tensão retos de alumínio O-Z/Gedney™ tipo CGA

Product Description

Os conectores com apoio de cabo com alívio de tensão retos de alumínio O-Z/Gedney™ tipo CGA são usados para fixar e vedar cabos que entram em invólucros ou canaletas. Eles possuem hubs NPT macho com rosca cônica.

ul-listed
csa-listed

Características

  • Impermeável/à prova de óleo
  • Com anéis de neoprene
  • Adequados para operação em +90 °C (+194 °F)
Certificações e conformidades NEC/CEC
Listado para locais comuns
Materiais padrão
Alumínio sem cobre (4/10 de 1% máx.)

Documentação e desenhos