Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Ovation-P-Controller

Controlador Ovation™

Product Description

O modelo OCR3000 é o sucessor do controlador OCR1100 da Ovation. O OCR3000 combina o processador e os módulos IOIC em um único módulo e oferece uma interface para até 16 ramificações de E/S local. O controlador OCR3000 verifica todas as 16 ramificações de E/S em paralelo, fornecendo um aumento significativo do desempenho.

Características

  • Failover automático e sem impacto entre controladores redundantes
  • Diagnósticos de controladores integrados avançados
  • Projetado para integração fácil de tecnologias em constante evolução
  • Solução de módulo único para o controlador e interface de E/S da Ovation
  • Compatível com todos os módulos de E/S da Ovation
  • Compatível com aplicativos com o controlador OCR1100
  • Assinatura criptográfica de todos os arquivos de firmware do controlador

Documentação e desenhos