Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Paine-P-215-01-080 Temperature Sensor

Sensor de temperatura de superfície série 215-01-080 Paine™

Product Description

O sensor de temperatura de superfície série 215-01-080 Paine é uma sonda do detector de temperatura de resistência (RTD) de platina projetada para altas temperaturas de até 250 °C (482 °F). Projetada como um sensor compacto e resistente à corrosão, esta sonda RTD apresenta um desempenho de longo prazo com confiabilidade, estabilidade e repetibilidade. Estes sensores fornecem tempos de resposta precisos e rápidos e são muito adequados para medições críticas de temperatura de superfície de maquinário e equipamentos de processo.

Faixa de temperatura
-20 a 250 °C (-4 a 482 °F)
Garantia
1 ano
Materiais de construção
Cabeçote hexagonal: Inconel X750. Carcaça: Inconel 718, UNSN07718, solução temperada e envelhecida a Rockwell C 40 no máximo
Porta/encaixe de pressão
1/4 -20 UNC-2A
Certificações/Aprovações
Nenhuma

Características

  • Sensor resiste à corrosão e à oxidação em ambientes severos e extremos para durabilidade
  • Tempos de resposta rápidos produzem dados de medição precisos para eficiência melhorada
  • Oferecido em pacotes de diâmetros de 0,515 pol. máximo para um fator de forma muito pequeno
  • Estabilidade e precisão de longo prazo fornecem desempenho de medição confiável e consistente
  • Opções de sensor personalizáveis disponíveis para designs adequados ao uso

Documentação e desenhos