Plantweb-Insight Asset View Application

Aplicativo Plantweb Insight™ Asset View

Product Description

O aplicativo Plantweb Insight Asset View é uma ferramenta abrangente que permite aos usuários projetar ativos personalizados da planta com até 10 entradas de medição para um monitoramento aprimorado de situações anormais. Os modelos de ativos simplificam o processo de configuração dos tipos comuns de ativos e permitem que as medições padrão sejam pré-configuradas. Um software com interface intuitiva simplifica o gestão de alertas e ajuste das configurações ao mesmo tempo em que oferece aos usuários um monitoramento aprimorado para priorizar as atividades de manutenção.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • Pode ser configurado para monitorar várias medições de um ativo, e os modelos disponíveis podem ser usados para predefinir medições conhecidas para ativos da planta
  • Oferece alertas de comportamento anormal em tempo real e análise de dados históricos para permitir uma melhor tomada de decisões
  • Tem um novo menu de localização de ativos que permite filtrar dados e alertas por localização
  • O dashboard visual de fácil utilização exibe um resumo do estado e dos alertas dos ativos em tempo real
  • Alertas criteriosos permitem uma melhor priorização da manutenção dos ativos
  • É fácil configurar e integrar a infraestrutura wireless e os sistemas atuais, vinculando-os à IoT industrial
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis
  • A instalação de software flexível pode ser acessada na maioria dos navegadores da web
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas para permitir uma melhor tomada de decisões

Documentação e desenhos