Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Plantweb-Insight Connected Lighting Application

Plantweb Insight™ Aplicativo para iluminação conectada

Product Description

O aplicatico Plantweb Insight Connected Lighting é uma solução analítica e de controle de iluminação industrial que permite o comissionamento baseado em mapas de controles de iluminação e analisa o efeito do consumo de energia na sustentabilidade. Este aplicativo analisa as entradas de movimento e de nível de luz da iluminação conectada para otimizar os níveis de iluminação ao longo do dia. Integrado à infraestrutura existente, simplifica o registro e a análise do consumo de energia de iluminação e das métricas de sustentabilidade em vários locais.

Sistema operacional
Versão 16 ou superior do hardware virtual do VMware ou versão 8.0 ou superior da configuração do Microsoft Hyper-V
  • No mínimo 4 processadores dedicados
  • 8 GB de RAM no mínimo
  • 512 GB de espaço livre no disco rígido
Compatibilidade de software
Navegadores compatíveis (versão mais recente suportada):
  • Cromo
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
Compatibilidade do gateway: Gateways Wireless 1410/1420 da Emerson (firmware versão 4.7.68 ou superior)
Protocolo de comunicação
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor TCP/IP Modbus, API REST

Características

  • A exibição em painel visual fácil de usar oferece monitoramento contínuo e profundo de iluminação conectada e sensores de movimento para uma visão aprimorada
  • O Location Explorer permite o comissionamento baseado em mapas para classificar grupos de iluminação e controles em diferentes locais em toda a instalação
  • Crie controles de iluminação personalizados para controles de movimento baseados em grupo, agendamento baseado em tempo ou coleta de luz do dia
  • Analise até um ano de métricas de energia e sustentabilidade e compare o consumo de energia em diferentes locais
  • Informações calculadas sobre o status da iluminação conectada, incluindo modos de falha, ajudam a otimizar a manutenção
  • A conectividade remota permite acesso via desktop ou dispositivos móveis.
  • A instalação de software flexível pode ser acessada a partir de vários navegadores da web.
  • A interpretação automática de dados do dispositivo gera informações efetivas que possibilitam as melhores tomadas de decisões
  • O monitoramento contínuo dos principais ativos melhora a confiabilidade, a segurança, o impacto ambiental e a eficiência energética

Documentação e desenhos